Le manomètre de test haute qualité type 33x.50 a été spécialement conçu pour des exigences de sécurité accrues lors de mesures de pression haute précision et convient pour des tâches d'étalonnage. Avec une classe de précision de 0,6, le manomètre à tube manométrique convient pour tester des manomètres de type industriel ou pour une mesure de précision en laboratoire. Pour les pressions ≤ 400 bar [6.000 psi], l’instrument est également disponible avec une classe de précision de 0,25.
Le mouvement de précision résistant à l'usure, les parties en contact avec le fluide et le boîtier sont en acier inox de haute qualité. WIKA fabrique et qualifie le manomètre en conformité avec les normes EN 837-1 et ASME B40.100. Cette version est munie d’un évent de sécurité avec obturateur éjectable à l’arrière du boîtier. En cas de défaillance, la surpression peut s'échapper à cet endroit et l'opérateur est protégé sur l'avant.
Pour des conditions d’opérations difficiles (par exemple vibrations), tous les instruments sont également disponibles avec un remplissage de liquide.
La lisibilité optimale de l'instrument, avec un diamètre de 160 mm [6"], est atteinte au moyen d'une aiguille chantournée et d'un cadran gradué de fines divisions. De plus, une échelle de bande miroir peut être choisie pour éviter l'erreur de parallaxe.
Sur demande, un certificat d'étalonnage sera fourni pour cet instrument. Un stockage et un transport en toute sécurité sont assurés par une valise de transport (accessoire).