Laadukas 33x.50-mallin testimittari on suunniteltu erityisesti korkeiden turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi erittäin tarkkojen painemittausten aikana, ja se soveltuu kalibrointitehtäviin. Bourdon-putkipainemittari, jonka tarkkuusluokka on 0,6, soveltuu teollisuuden painemittareiden testaamiseen tai laboratorioiden tarkkuusmittauksiin. Paineille ≤ 400 bar [6 000 psi] on saatavana myös laite, jonka tarkkuusluokka on 0,25.
Kulutusta kestävä tarkkuusliike, kostutetut osat ja kotelo on valmistettu korkealaatuisesta haponkestävästä teräksestä. WIKA valmistaa ja kelpuuttaa painemittarin standardien EN 837-1 ja ASME B40.100 mukaisesti. Tässä versiossa on puhalluslaite, jossa on puhalluspistoke kotelon takana. Vian sattuessa ylipaine pääsee poistumaan sinne, ja käyttäjä on suojassa etupuolella.
Vaikeita käyttöolosuhteita (esim. tärinää) varten kaikki laitteet ovat saatavana myös nestetäyttöisinä.
Nimelliskooltaan 160 mm:n [6"] mittalaitteen optimaalinen luettavuus saavutetaan veitsenterävällä osoittimella ja hienojakoisella asteikkosäätimellä. Lisäksi voidaan valita peilikaistan asteikko parallaksivirheen välttämiseksi.
Tästä laitteesta toimitetaan pyynnöstä kalibrointitodistus. Turvallinen säilytys ja kuljetus varmistetaan kuljetuslaukulla (lisävaruste).
Mittakellossa olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.