Высококачественный испытательный манометр модели 33x.50 специально разработан с учетом повышенных требований к безопасности при высокоточном измерении давления и подходит для выполнения калибровочных задач. Благодаря классу точности 0,6 манометр с трубкой Бурдона подходит для испытания манометров промышленного типа или для точных измерений в лабораториях. Для показателей давления ≤ 400 бар (6000 фунт/кв. дюйм) прибор также поставляется в исполнении с классом точности 0.25.
Точный износостойкий механизм, компоненты, контактирующие со средой, и корпус изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. WIKA производит и сертифицирует манометры в соответствии со стандартами EN 837-1 и ASME B40.100. Прибор оснащен устройством аварийного сброса давления с заглушкой, выдуваемой при высоком давлении, на задней стенке корпуса. В случае аварии возможен выброс избыточного давления в данной точке, а оператор спереди защищен.
Для суровых условий эксплуатации (например, вибраций) все приборы также поставляются с гидрозаполнением.
Оптимальная читаемость прибора с номинальным размером 160 мм. (6 дюймов) обеспечивается за счет ножевидной стрелки и циферблата с мелкими делениями. Кроме того, во избежание погрешности вследствие параллакса представлена возможность выбора зеркальной полосы шкалы.
По запросу для данного прибора будет предоставлен сертификат калибровки. За счет транспортировочного кейса (принадлежность) обеспечивается безопасность хранения и транспортировки.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.