O medidor de teste de alta qualidade modelo 33x.50 foi projetado especificamente para maiores requisitos de segurança durante medições de pressão de alta precisão e é adequado para tarefas de calibração. Com uma classe de precisão de 0,6, o manômetro com tubo Bourdon é adequado para testar manômetros do tipo industrial ou para medições de precisão em laboratórios. Para pressões ≤400 bar [6.000 psi], o instrumento também está disponível com classe de precisão de 0,25.
O movimento de precisão resistente ao desgaste, as peças molhadas e a caixa são feitas de aço inoxidável de alta qualidade. A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com as normas EN 837-1 e ASME B40,100. Esta versão possui um dispositivo blow-out na parte traseira do case. Em caso de falha, a sobrepressão pode escapar e o operador fica protegido na parte frontal.
Para condições operacionais adversas (por exemplo, vibrações), todos os instrumentos também estão disponíveis com enchimento líquido.
A legibilidade ideal do instrumento, com tamanho nominal de 160 mm [6"], é obtida através de um ponteiro de ponta de navalha e um mostrador com divisões finas. Além disso, uma escala de banda espelhada pode ser escolhida para evitar o erro de paralaxe.
Mediante solicitação, um certificado de calibração será fornecido para este instrumento. O armazenamento e o transporte seguros são garantidos por uma mala de transporte (acessório).