Wysokiej jakości manometr kontrolny model 33x.50 został specjalnie zaprojektowany z myślą o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa podczas pomiarów ciśnienia o wysokiej dokładności i nadaje się do zadań kalibracyjnych. Dzięki klasie dokładności 0,6 manometr z rurką Bourdona nadaje się do testowania manometrów przemysłowych lub do precyzyjnych pomiarów w laboratoriach. Dla ciśnień ≤ 400 bar [6.000 psi] przyrząd jest również dostępny z klasą dokładności 0.25.
Odporny na zużycie precyzyjny mechanizm, części zwilżane i obudowa wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Ta wersja posiada urządzenie wydmuchowe z wtyczką wydmuchową z tyłu obudowy. W przypadku awarii nadciśnienie może wydostać się w tym miejscu, a operator jest chroniony z przodu.
W przypadku trudnych warunków pracy (np. wibracji) wszystkie przyrządy są również dostępne z wypełnieniem cieczą.
Optymalna czytelność przyrządu, o nominalnym rozmiarze 160 mm [6"], jest osiągana dzięki wskaźnikowi z ostrzem i tarczy z drobnymi podziałkami. Ponadto można wybrać skalę pasma lustrzanego, aby uniknąć błędu paralaksy.
Na życzenie klienta dostarczony zostanie certyfikat kalibracji dla tego urządzenia. Walizka transportowa zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport (akcesorium).