不锈钢表壳,NS 100和160
212.20机械型波登管压力表拥有不锈钢外壳和铜合金接液部件。
212.20符合针对波登管压力表的EN837-1国际工业标准。机械制造、设备建造和建筑设备行业经常需要使用该类型的机械测量仪表。
212.20还可用于制冷技术领域。
外壳公称尺寸为100毫米和160毫米,防护等级为IP54。该压力表的精度等级为1.0,适用于流程工业。
模块化的产品设计使其拥有不同的过程连接、表盘尺寸和量程范围, 可广泛应用于各个工业领域。
用户可通过使用安装法兰或三角凸架和安装支架将压力表安装至控制面板。