Versión
EN 837-1
Diámetro nominal
100, 160 mm
Clase de exactitud
1,0
Rangos de indicación
0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar
así como todas las gamas correspondientes para presión negativa y presión negativa y positiva en una escala
Presión admisible
Carga estática: Valor final de escala
Carga dinámica: 0,9 x valor final de escala
Carga puntual: 1,3 x valor final de escala
Temperatura admisible
Ambiente: -40 … +60 °C
Medio: +80 °C máxima
Influencia de temperatura
En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máximo ±0,4 %/10 K del valor final de escala
Tipo de protección
IP 54 según EN 60529 / lEC 529