Mechaniczny manometr z rurką Bourdona model 212.20 posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej. Materiał części zwilżanych to stop miedzi lub stal nierdzewna, w zależności od zakresu skali.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Urządzenie to posiada zabezpieczenie przed wydmuchiwaniem. W przypadku awarii może tamtędy wydostać się nadciśnienie.
Zastosowania tego przyrządu można znaleźć w przemyśle budowy maszyn, instalacji i usług budowlanych. Model 212.20 może być również używany w zastosowaniach chłodniczych.
Obudowy są dostępne w rozmiarach nominalnych 100 [4"] i 160 [6"] i spełniają wymagania stopnia ochrony IP54.
Modułowa konstrukcja umożliwia wiele kombinacji przyłączy procesowych, rozmiarów nominalnych i zakresów skali. Ta duża różnorodność umożliwia uniwersalne zastosowanie urządzenia w sektorze przemysłowym.
Do montażu w panelach sterowania manometry mogą być wyposażone w kołnierz montażowy lub trójkątny pierścień profilowany i wspornik montażowy.