Il manometro meccanico 212.20 a molla Bourdon è costruito con una custodia in acciaio inox. Il materiale delle parti a contatto con il fluido è realizzato in lega di rame o acciaio inox, a seconda del campo scala.
WIKA produce e qualifica il manometro in modo conforme ai requisiti delle norme EN 837-1 e ASME B40.100. Come funzione di sicurezza, questo strumento è dotato di un foro di scarico della pressione. In caso di guasto, la sovrapressione può fuoriuscire da lì.
Le applicazioni per questo strumento sono le industrie dei costruttori di macchine, dei costruttori di impianti e i servizi di costruzione. Il modello 212.20 può essere utilizzato anche nel settore della refrigerazione.
Le custodie sono disponibili in diametri nominali di 100 [4"] e 160 [6"] e soddisfano il grado di protezione IP54.
La struttura modulare consente una serie di combinazioni di attacchi al processo, dimensioni nominali e campi scala. Grazie a questa sua elevata versatilità, può essere utilizzato in modo universale nel settore industriale.
Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri possono essere dotati di una flangia di montaggio o di una flangia triangolare e di una staffa di montaggio.