Механический манометр с трубкой Бурдона модели 212.20 оснащен корпусом из нержавеющей стали. Материал компонентов, контактирующих со средой – медный сплав или нержавеющая сталь, в зависимости от диапазона шкалы.
WIKA производит и сертифицирует манометры в соответствии со стандартами EN 837-1 и ASME B40.100. В качестве защитной функции данный прибор оснащен устройством аварийного сброса давления. В случае аварии в данной точке возможен сброс избыточного давления.
Данный прибор находит применение в машиностроении, строительстве заводов и в сфере обслуживания зданий. Модель 212.20 также может использоваться в холодильных установках.
Корпуса поставляются в номинальных размерах 100 (4 дюйма) и 160 (6 дюймов) и соответствуют классу пылевлагозащиты IP54.
Благодаря модульной конструкции возможно множество комбинаций технологических соединений, номинальных размеров и диапазонов шкал. Благодаря такому широкому многообразию прибор универсален с точки зрения использования в промышленном секторе.
Для монтажа в панели управления возможна установка манометров с фланцем для монтажа или с кольцом с треугольным профилем и монтажным кронштейном.