O manômetro mecânico com tubo Bourdon modelo 212.20 é construído com uma caixa de aço inoxidável e peças molhadas de liga de cobre. O modelo 212.20 atende aos requisitos do padrão industrial internacional EN 837-1 para manômetros com tubo Bourdon.
Pontos de medição frequentes são encontrados nas indústrias de construção de máquinas, construção de instalações e serviços de construção.
O modelo 212.20 também pode ser utilizado em aplicações de refrigeração.
As caixas estão disponíveis em tamanhos nominais de 100 e 160 mm e atendem à proteção de entrada IP54. Com uma classe de precisão de 1,0, este manômetro é adequado para a indústria de processos.
O design modular permite uma infinidade de combinações de conexões de processo, tamanhos nominais e faixas de escala. Esta alta variação permite o uso universal do instrumento no setor industrial.
Para montagem em painéis de controle, os manômetros podem ser equipados com flange de montagem ou com moldura triangular e suporte de montagem.