ステンレススチール製ケース 直径100, 160
デザイン
EN837-1準拠
呼び径(サイズ)
100, 160
精度(クラス)
1.0
スケールレンジ
0 ... 0.6 から 0 ... 1,000 bar
もしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
限界圧力
常圧: フルスケール
変動時: 0.9 x フルスケール
短時間:1.3 x フルスケール
許容温度
周囲温度:-40 ... +60℃.
媒体温度:最大+80℃
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合:
最大:フルスケール値の±0.4%/ 10K
保護等級
IP 54 (EN 60529 / lEC 529)