Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модели 262.50, 263.50, 262.30, 263.30

Манометр с трубкой Бурдона

Для промышленности, исполнение из сплава Monel

Избранные документы
Типовой лист PM 02.33 Руководство по эксплуатации #1 Руководство по эксплуатации #2 Руководство по эксплуатации #3 Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2

Применения

  • Для газообразных и жидких сред, отличающихся агрессивностью, невысоким уровнем вязкости или отсутствием склонности к кристаллизации, а также для условий агрессивной окружающей среды
  • Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, а также оборудование водоснабжения и очистки сточных вод
  • Для работы с высокосернистым газом, а также при требованиях Национальной ассоциации инженеров-специалистов по коррозии

Особенности

  • С гидрозаполнением корпуса (модель 263) для сфер применения, где присутствуют высокие динамические нагрузки и вибрации
  • Модели 262.30 и 263.30: безопасное исполнение с твердой внутренней перегородкой (Solidfront), разработаны в соответствии с требованиями EN 837-1 и ASME B40.100
  • Подходят для особо агрессивных сред, благодаря очень высокой коррозионной стойкости
  • Исполнение EMICOgauge, для предотвращения неконтролируемых выбросов
  • С помощью QR-кода на циферблате осуществляется переход к информации о конкретном приборе

Описание

Модели 262 и 263 представляют собой высококачественные манометры с трубкой Бурдона и компонентами, контактирующими со средой, из чрезвычайно коррозионностойкого Монеля.

Использование высококачественных материалов и прочная конструкция ориентированы на применение в химической и технологической промышленности, где применяются особо агрессивные кислоты и щелочи. Прибор подходит для работы с жидкими и газообразными средами, в том числе в агрессивных средах.

За счет диапазонов шкал от 0 ... 0.6 до 0 ... 1000 бар (от 0 ... 10 до 0 ... 15000 фунт/кв. дюйм) обеспечивается диапазон измерений, необходимый для широкого спектра сфер применения.

Безопасное исполнение отличается наличием смотрового окна из нераскалывающегося материала, сплошной перегородкой между измерительной системой и циферблатом, а также задней стенкой, выдавливаемой при превышении давления. В случае аварии оператор защищен с передней стороны, так как выброс среды или компонентов возможен только через заднюю стенку корпуса.

Для суровых условий эксплуатации (например, вибрации) по запросу заказчика все приборы также поставляются с гидрозаполнением.

С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.

паспорт продукции WIKA

паспорт продукции WIKA

Вас интересуют данные об отдельных продуктах (например, протокол испытаний)? Узнайте больше о продукте WIKA.