Los modelos 262 y 263 son manómetros de muelle tubular de alta calidad con partes en contacto con el medio de Monel, extremadamente resistentes a la corrosión.
Debido al acero inoxidable de alta calidad y la construcción sólida, el manómetro es adecuado para aplicaciones en la industria química y de procesos con ácidos o bases especialmente agresivos. El instrumento es adecuado para medios líquidos y gaseosos, así como también en ambientes agresivos.
Los rangos de indicación de 0 ... 0,6 bar hasta 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 hasta 0 ... 15.000 psi] garantizan los rangos de medida requeridos en numerosas aplicaciones.
La versión de seguridad está compuesta de una mirilla inastillable a prueba de roturas, una sólida pared divisora entre el sistema de medición y la esfera, así como de una pared trasera deflectora. En caso de fallo, el usuario está protegido por la parte delantera, ya que los medios o componentes sólo pueden ser expulsados por la parte trasera de la caja.
Para condiciones de funcionamiento difíciles (por ejemplo, vibraciones), todos los instrumentos están disponibles opcionalmente con líquido de relleno.