WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Types 262.50, 263.50, 262.30, 263.30

Buisveermanometer

Voor de procesindustrie, Monel-versie

Geselecteerde documenten
Data sheet PM 02.33 Gebruikshandleiding #1 Gebruikshandleiding #2 Gebruikshandleiding #3 Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2

Toepassingen

  • Voor gasvormige en vloeibare, agressieve, minder stroperige en niet-kristalliserende procesmedia, ook in agressieve omgevingen
  • Olie- en gasindustrie, chemische en petrochemische industrien, energietechniek en water- en afvalwatertechniek
  • Toepassingen met zuur gas, ook met NACE-vereiste

Bijzondere eigenschappen

  • Met gevulde behuizing (type 263) voor toepassingen met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen
  • Modellen 262.30 en 263.30: veiligheidsuitvoering met massieve keerschotwand (Solidfront) ontworpen volgens de eisen van EN 837-1 en ASME B40.100
  • Geschikt voor bijzonder agressieve media dankzij zeer hoge corrosiebestendigheid
  • EMICOgauge-versie, om vluchtige emissies te voorkomen
  • QR-code op wijzerplaat linkt naar instrument-specifieke informatie

Beschrijving

De types 262 en 263 zijn hoogwaardige buisveermanometers met onderdelen die met het proces in aanraking komen gemaakt van uiterst corrosiebestendig Monel.

Het gebruik van hoogwaardige materialen en het robuuste ontwerp zijn afgestemd op toepassingen in de chemische en procestechniekindustrie met vooral agressieve zuren of basen. Het instrument is geschikt voor vloeibare en gasvormige media, ook in agressieve omgevingen.

Schaalbereiken van 0 ... 0,6 tot 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 tot 0 ... 15.000 psi] garanderen de meetbereiken die nodig zijn voor een groot aantal toepassingen.

De veiligheidsuitvoering is gemaakt van een breukveilig venster, een solide scheidingswand tussen meetsysteem en wijzerplaat en een uitblaasbare achterwand. In het geval van een storing is de gebruiker beschermd aan de voorkant, aangezien media of componenten alleen via de achterkant van de behuizing kunnen worden uitgeworpen.

Voor zware bedrijfsomstandigheden (bijv. trillingen) zijn alle instrumenten eveneens verkrijgbaar met een optionele vloeibare vulling.

Met de QR-code op de wijzerplaat kan instrumentspecifieke informatie zoals het serienummer, het bestelnummer, certificaten en andere productgegevens eenvoudig en langdurig van het internet worden gehaald.