Modele 262 i 263 to wysokiej jakości manometry z rurką Bourdona z częściami zwilżanymi wykonanymi z wyjątkowo odpornego na korozję monelu.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i solidna konstrukcja są przystosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej, w których występują szczególnie agresywne kwasy lub smoła. Przyrząd nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, także w środowiskach agresywnych.
Zakresy skali od 0 ... 0,6 do 0 ... 1000 bar zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szerokiej gamy zastosowań.
Wersja bezpieczna manometru z rurką Bourdona składa się z nieodpryskowego okna, solidnej przegrody między układem pomiarowym a tarczą oraz wydmuchu. W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ nośniki lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu obudowy.
W przypadku trudnych warunków pracy (np. wibracji) dostępne są przyrządy z opcjonalnym wypełnieniem płynnym.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.