Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Types 262.50, 263.50, 262.30, 263.30

Manomètre à tube manométrique

Pour l'industrie de process, version Monel

Documents sélectionnés
Fiche technique PM 02.33 Mode d'emploi #1 Mode d'emploi #2 Mode d'emploi #3 Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2

Applications

  • Pour fluides gazeux et liquides agressifs qui ne sont pas hautement visqueux ou cristallisants, également dans des environnements agressifs
  • Industries du pétrole et du gaz, industries pétrochimiques et chimiques, production d'énergie, et aussi technologie de l'eau et du traitement de l'eau
  • Application de gaz acides, également avec exigences NACE

Particularités

  • Avec boîtier rempli de liquide (type 263) pour applications avec charges de pression dynamiques élevées et vibrations
  • Types 262.30 et 263.30 : exécution de sécurité avec cloison de sécurité solide conçue conformément aux exigences des normes EN 837-1 et ASME B40.100.
  • Convient pour les fluides particulièrement agressifs grâce à une très haute résistance à la corrosion
  • Version EMICOgauge, pour éviter les émissions fugitives
  • Le QR code sur le cadran permet d'accéder à des informations spécifiques à l'instrument

Description

Les types 262 et 263 sont des manomètres à tube manométrique de haute qualité avec des parties en contact avec le fluide en Monel, très résistant à la corrosion.

L'utilisation de matériaux de haute qualité et la conception robuste du manomètre destinent cet appareil à des applications dans les industries chimiques et les industries d'ingénierie de process avec des acides ou des bases particulièrement agressifs. Cet instrument convient pour des fluides gazeux et liquides, également dans des environnements agressifs.

Les échelles de 0 ... 0,6 à 0 ... 1 000 bar [0 ... 10 à 0 ... 15 000 psi] garantissent les plages de mesure requises pour une grande variété d'applications.

L'exécution de sécurité est composée d'un verre de sécurité qui ne s'écaille pas, d'une cloison de sécurité entre le système de mesure et le cadran et d'une paroi arrière éjectable. En cas de panne, l'utilisateur est protégé sur l'avant, étant donné que le fluide ou les composants peuvent seulement être éjectés par l’arrière du boîtier.

Pour des conditions d'opérations difficiles (par exemple vibrations), tous les instruments sont également disponibles avec un remplissage de liquide en option.

Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme des informations spécifiques à l'instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d'autres données relatives au produit.

Application avec le numéro de série

Application avec le numéro de série

Vous êtes intéressé pour obtenir des données individuelles sur le produit (par exemple un rapport d'essai) ? Apprenez-en plus sur votre produit WIKA.