Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelos 262.50, 263.50, 262.30, 263.30

Manômetro de pressão com tubo Bourdon

Para a indústria de processo, versão Monel

Documentos selecionados
Data sheet PM 02.33 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3 Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2

Aplicações

  • Adequado para meios gasosos ou líquidos corrosivos que não sejam altamente viscosos ou cristalizantes, e também em ambientes agressivos
  • Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas, geração de energia e também tecnologia de saneamento básico
  • Aplicações em gases ácidos, também com requisito NACE

Características especiais

  • Caixa com preenchimento de líquido (modelo 263) para aplicações com pressões dinâmicas com elevadas pulsações e vibrações
  • Modelos 262.30 e 263.30: Versão de segurança com parede defletora sólida projetada em conformidade com os requisitos da EN 837-1 e ASME B40.100
  • Adequado para meios particularmente agressivos, devido a uma resistência a corrosão muito elevada
  • Versão EMICOgauge, para evitar emissões fugitivas
  • Faixas de medição de 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 a 0 ... 15.000 psi]

Descrição

Os modelos 262 e 263 são manômetros com tubo bourdon de alta qualidade com partes molhadas feitos de Monel extremamente resistente à corrosão.

O uso de materiais de alta qualidade e o design robusto são voltados para aplicações nas indústrias químicas e de engenharia de processo com ácidos ou bases particularmente agressivos. O instrumento é adequado para meios líquidos e gasosos, também para ambientes agressivos.

Os intervalos de escala de 0 ... 0,6 a 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 a 0 ... 15.000 psi] garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.

A versão de segurança é composta por um visor que não gera estilhaços, uma parede defletora sólida entre o sistema de medição e o mostrador, e uma tampa "blow-out" na parte traseira. Em caso de falha, o operador está protegido na parte da frente, pois o meio ou os componentes só podem ser ejetados através da parte traseira da caixa.

Para condições severas de operação (por exemplo, vibração), todos os instrumentos estão disponíveis com preenchimento de líquido como opção.

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.