I modelli 262 e 263 sono manometri a molla tubolare di alta qualità con parti a contatto col fluido in Monel estremamente resistente alla corrosione.
L'utilizzo di materiali di alta qualità e l'esecuzione robusta sono stati pensati per le applicazioni nelle industrie chimiche e di processo con acidi o soluzioni alcaline particolarmente aggressive. Lo strumento è adatto per fluidi liquidi e gassosi, anche in ambienti aggressivi.
Campi scala compresi tra 0 ... 0,6 bar e 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 e 0 ... 15.000 psi]garantiscono i campi di misura necessari per un'ampia gamma di applicazioni.
La versione di sicurezza è realizzata con un trasparente antischeggia, una parete solida di separazione tra il sistema di misura e il quadrante e una parete posteriore sganciabile. In caso di guasto, l'operatore è protetto sul lato frontale, in quanto i fluidi o i componenti possono essere espulsi sono sul lato posteriore della custodia.
Tutti gli strumenti sono anche disponibili nella versione opzionale a riempimento di liquido per l’utilizzo in condizioni operative severe (es. vibrazioni).