WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TC82

고온 써모커플

선택한 문서
데이터시트 TE 65.82 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 화학, 석유화학 산업
  • 황 회수 장치(SRU)

주요 특징

  • 열전대의 수명을 늘리기 위한 퍼지 연결(옵션)
  • 내부 씰링 시스템을 통한 안전성 향상
  • 보호 튜브 소재의 높은 다양성
  • 온도 트랜스미터 또는 현장 트랜스미터 사용 가능
  • 연결 헤드에 일체형 디스플레이 가능

제품설명

이 고온 써모커플은 위험한 환경에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 추가 내부 튜브가 있든 없든 고온 세라믹 또는 탄화규소로 제작된 보호 튜브는 열전대를 기계적 손상뿐만 아니라 공정 매체로부터 보호합니다.

특히 중요한 응용 분야인 황 회수 장치의 경우, 우리는 써모커플이 공격적인 프로세스 분위기로 인한 오염을 방지하기 위해 퍼지 가스 연결이 있는 설계를 제공합니다.

밀폐된 접합부는 독성 가스가 원자로에서 빠져나가는 것을 방지합니다. 공정의 높은 온도로 인해 보호 튜브와 써모커플에 대한 요구가 매우 높습니다. 이러한 프로세스 조건은 종종 가동 중지 및 운영 중단으로 이어집니다. 이 Ex 승인 고온 온도계의 특수 설계는 열전대의 기대 수명을 크게 향상시키고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.