Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC82

Termopar de alta temperatura

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.82 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria química, petroquímica
  • Unidades de Recuperação de Enxofre (SRU)

Características especiais

  • Conexão de purga para aumentar a vida útil do termopar (opcional)
  • Maior segurança através do sistema de vedação interna
  • Alta variação de materiais de tubos de proteção
  • Com transmissor de temperatura ou transmissor de campo disponível
  • Possibilidade de exibição integral no cabeçote de conexão

Descrição

Este termopar de alta temperatura foi desenvolvido especificamente para uso em aplicações perigosas. Um tubo de proteção feito de cerâmica de alta temperatura ou carboneto de silício, com ou sem tubo interno adicional, protege o termopar do meio do processo, bem como de danos mecânicos.

Para aplicações particularmente críticas como, por ex. unidades de recuperação de enxofre, oferecemos projetos com conexão de gás de purga, para evitar o envenenamento do termopar pela atmosfera agressiva do processo.

Junções hermeticamente seladas evitam que gases tóxicos escapem do reator. As altas temperaturas no processo exigem muito dos tubos de proteção e dos termopares. Estas condições de processo muitas vezes levam a paradas e interrupções na operação. O design especial deste termômetro de alta temperatura aprovado pela Ex pode melhorar significativamente a expectativa de vida do termopar e reduzir o tempo de inatividade.