威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC82

高温热电偶

已选文件
数据资料 TE 65.82 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 化工、石化行业
  • 硫磺回收设备

功能特性

  • 吹扫功能可延长热电偶的使用寿命(可选)
  • 内部密封系统提高安全性
  • 护套材料选择多样
  • 可带温度变送器或现场变送器
  • 接线盒里可以集成显示

描述

高温热电偶专门开发用于危险应用。由高温陶瓷或碳化硅制成的护套(带或不带额外内管),可以保护热电偶免受过程介质以及机械方面的损坏。

对于特别关键的应用,如硫磺回收设备等,我们还可提供带有吹扫功能的设计,以防止热电偶在腐蚀性环境中受到侵害。

气密连接能够防止有毒气体从反应器中逸出。过程中的温度很高,因此对使用的保护管和热电偶的要求都很高。这些过程条件常常导致操作关闭和中断。有防爆认证的高温热电偶的特殊设计可以显著延长热电偶的预期寿命,缩短停机时间。