WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC82

Korkean lämpötilan termoelementit, EN50446 mukaan

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.82 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Rikin talteenottoyksiköt (SRU)
  • Kemian- ja petrokemianteollisuus
  • Kuumailmapuhallusuuni

Erikoisominaisuudet

  • Kalvopäinen liitäntä termoelementin käyttöiän pidentämiseksi (valinnainen)
  • Turvallisuuden parantaminen kaksinkertaisen tiivistysjärjestelmän avulla myrkyllisten aineiden pääsyn estämiseksi
  • Suojataskun materiaalien suuri vaihtelu
  • Saatavana lämpötilalähetin tai kenttälähetin
  • Korkea prosessiturvallisuus jopa 1 700 °C:n lämpötiloissa [3 092 °F]

Kuvaus

Tämä korkean lämpötilan termoelementti on kehitetty erityisesti käytettäväksi vaarallisissa sovelluksissa. Korkean lämpötilan keraamisesta tai piikarbidista valmistettu suojaputki, jossa on tai ei ole ylimääräistä sisäputkea, suojaa termoelementtiä prosessiaineelta ja mekaanisilta vaurioilta.

Erityisen kriittisiin sovelluksiin, kuten rikin talteenottoyksiköihin, tarjoamme malleja, joissa on puhdistuskaasuliitäntä, jotta estetään aggressiivisen prosessi-ilmakehän aiheuttama termoelementin myrkytys.

Hermeettisesti suljetut liitokset estävät myrkyllisten kaasujen pääsyn ulos reaktorista. Prosessin korkeat lämpötilat asettavat erittäin suuria vaatimuksia suojaputkille ja termoelementeille. Nämä prosessiolosuhteet johtavat usein seisokkeihin ja käyttökatkoksiin. Tämän Ex-hyväksytyn korkean lämpötilan lämpömittarin erikoisrakenne voi parantaa merkittävästi termoelementin käyttöikää ja vähentää käyttökatkoksia.