Questa termocoppia per alte temperature è stata sviluppata specificamente per l’uso in applicazioni pericolose. Una guaina di protezione in ceramica per alte temperature o in carburo di silicio, con o senza guaina interna aggiuntivo, protegge la termocoppia dal fluido di processo e dai danni meccanici.
Per applicazioni particolarmente critiche come ad esempio gli impianti di recupero solfuri, è disponibile un’esecuzione con un attacco lo spurgo del gas, in modo da prevenire l’avvelenamento della termocoppia da parte dell’aggressiva atmosfera di processo.
Il sistema di tenuta ermetico previene la fuga dei gas tossici dal reattore verso l’ambiente. Le alte temperature e pressioni presenti nel processo richiedono elevati requisiti sulla protezione delle guaine e delle termocoppie. Queste condizioni di processo determinano spesso lo spegnimento e l’interruzione del funzionamento del reattore. L’esecuzione speciale di questa sonda per alte temperature omologata Ex consente di migliorare significativamente l'aspettativa di durata della termocoppia e ridurre i tempi di fermo impianto.