Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC82

Termopara na wysokie temperatury

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.82 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny, petrochemiczny
  • Jednostki odzyskiwania siarki (SRU)

Specjalne właściwości

  • Złącze przedmuchowe w celu zwiększenia żywotności termopary (opcja)
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki systemowi wewnętrznego uszczelnienia
  • Duża różnorodność materiałów rur ochronnych
  • Dostępny z przetwornikiem temperatury lub przetwornikiem polowym
  • Możliwa integracja wyświetlacza w głowicy przyłączeniowej

Opis

Wysokotemperaturowa termopara została opracowana specjalnie do użytku w aplikacjach niebezpiecznych. Rurka ochronna wykonana z wysokotemperaturowej ceramiki lub węglika krzemu, z dodatkową rurą wewnętrzną lub bez niej, chroni termoparę przed medium procesowym oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku szczególnie krytycznych aplikacji, takich jak np. instalacje do odzysku siarki, oferujemy konstrukcje z gazowym przyłączem przedmuchowym, aby zapobiec zatruciu termopary przez agresywną atmosferę procesową.

Hermetycznie uszczelnione złącza zapobiegają wydostawaniu się toksycznych gazów z reaktora. Wysokie temperatury w procesie stawiają bardzo wysokie wymagania dla rur ochronnych i termopar. Takie warunki procesowe często prowadzą do przestojów i przerw w działaniu. Specjalna konstrukcja tego wysokotemperaturowego termometru z certyfikatem Ex może znacznie wydłużyć żywotność termopary i skrócić czas przestojów.