고온 센서 모델 TC80 써모커플 조립품은 극도로 높은 온도 측정을 위해 설계되었습니다.
고온 센서 는 고순도 및 고온 세라믹과 산화 및 부식 방지 금속을 사용하여 제조됩니다. 고온 센서 조립품은 최고급 고순도, 고온 세라믹 및 다른 금속들로 제조됩니다. 순수 세라믹 절연체와 튜브를 귀금속 써모커플과 함께 사용하면 오염과 조기 열화에 대한 저항력을 높일 수 있습니다.
고온 센서 조립품은 트랜스미터를 포함하거나 포함하지 않고 공급할 수 있으며, 써모커플 온도 범위는 소자 보정 및 내부/외부 튜브 재질에 따라 달라집니다. 인클로저(연결 헤드)에서 조립품까지 고정 장치를 제공하는 다양한 넥 익스텐션이 가능합니다.
다음과 같은 다다양한 옵션이 제공됩니다: 여기에는 프로세스에서 조립 튜브 내부로 통과할 수 있는 오염 가스를 제거하기 위한 퍼지 어셈블리와 전기 인클로저로 오염 가스의 침입을 방지하기 위한 선택적 압력 밀봉이 포함됩니다. 보호 튜브의 열적 또는 기계적 피로가 발생할 경우 추가적인 안전 장치로서 이차 씰링도 포함될 수 있습니다.
귀금속 써모커플 센서(백금 및 백금/로듐 원소가 포함된 유형 R, S, B)와 접촉하는 경우 고순도 및 고온 세라믹을 사용해야 합니다. 산화 및 부식 방지 금속은 표준 써모커플 센서와 접촉할 때 또는 외부 보호 튜브로 사용할 수 있습니다.
고온 센서 에는 프로세스 플랜지 커넥션, 나사식 피팅, 용광로 내화벽에 직접 장착하는 등 다양한 설계가 가능합니다. 이러한 설계에는 공기 또는 불활성 가스 퍼징, 압력 씰 및 견고한 외부 보호 튜브 옵션이 있습니다.