Termometr wysokotemperaturowy
Termopara w wersji prostej wg DIN 50446
Zastosowanie
- Wielkie piece, nagrzewnice gorącego dmuchu
- Procesy wyżarzania i obróbki cieplnej
- Odpady, biomasa, spalanie odpadów niebezpiecznych
- Przemysłowe instalacje ciepłownicze, ciepłownictwo, energetyka, reaktory
- Przemysł szklarski, porcelanowy, ceramiczny, produkcja cementu i cegieł
Specjalne właściwości
- Zakres zastosowań do maks. 1600 °C [2912 °F] (DIN EN 50446)
- Osłona termiczna wykonana ze stali żaroodpornej lub ceramiki, również z ceramiczną rurką wewnętrzną
- Rura nośna ze stali węglowej
- Gazoszczelne połączenie procesowe
- Powłoka (opcjonalnie)
Opis
Zespoły termopar z czujnikami wysokotemperaturowymi model TC80 są przeznaczone do pomiaru ekstremalnie wysokich temperatur.
Czujniki wysokotemperaturowe są produkowane przy użyciu ceramiki o wysokiej czystości i wysokiej temperaturze, a także metali odpornych na utlenianie i korozję. Zespoły czujników wysokotemperaturowych są produkowane z najlepszej ceramiki i materiałów o wysokiej czystości i wysokiej temperaturze. Zastosowanie izolatorów i rurek z czystej ceramiki w połączeniu z termoparami z metali szlachetnych zapewnia większą odporność na zanieczyszczenia i przedwczesną degradację.
Czujnik wysokiej temperatury może być dostarczony z przetwornikiem lub bez, a zakresy temperatur termopary zależą od kalibracji elementu i materiału rurki wewnętrznej/zewnętrznej. Możliwe są różne przedłużenia szyjki, zapewniające mocowanie od obudowy (głowicy przyłączeniowej) do zespołu.
Dostępnych jest wiele opcji, w tym: Zespół przedmuchu do usuwania wszelkich gazów zanieczyszczających, które mogą przedostać się z procesu do wnętrza rur montażowych lub opcjonalne uszczelnienie ciśnieniowe, aby zapobiec potencjalnej migracji gazów zanieczyszczających przedostających się do obudowy elektrycznej. Uszczelnienie wtórne może również stanowić dodatkowe zabezpieczenie w przypadku zmęczenia termicznego lub mechanicznego rury ochronnej.
Ceramika o wysokiej czystości i wysokiej temperaturze musi być stosowana w przypadku kontaktu z czujnikami termoparowymi z metali szlachetnych (typy R, S i B z elementami platynowymi i platynowo-rodowymi). Metale odporne na utlenianie i korozję mogą być stosowane w przypadku kontaktu ze standardowymi czujnikami termoparowymi lub jako zewnętrzne rurki ochronne.
Dostępna jest szeroka gama wzorów dla czujników wysokotemperaturowych, które obejmują podłączenie do kołnierzy procesowych, złączek gwintowanych i bezpośredni montaż w ścianie ogniotrwałej pieca. Konstrukcje te mają opcje przedmuchiwania powietrzem lub gazem obojętnym, uszczelnienia ciśnieniowe i wytrzymałe zewnętrzne rury ochronne.