Termocoppie in esecuzione diritta secondo DIN EN 50446 Serie TC80
Per misure ad alta temperatura
Applicazioni
- Altiforni, preriscaldatori
- Processi di tempra e trattamento termico
- Scarti, biomasse e incenerimento di rifiuti pericolosi
- Grandi impianti di riscaldamento, generazione di calore, tecnica energetica, reattori
- Industria del vetro, della porcellana e della ceramica, produzione di cemento e mattoni
Caratteristiche distintive
- Campi di applicazione fino a max. +1.700 °C / +3.100 °F (DIN EN 50446 / ASTM E230)
- Pozzetto termometrico in acciaio o ceramica termostabile, anche con tubo interno in ceramica
- Tubo di supporto in acciai diversi
- Attacco al processo a tenuta di gas
- Rivestimento (opzione)
Descrizione
Le termocoppie della serie modello TC80 sono state sviluppate per misurare temperature estremamente elevate. Queste termocoppie per alte temperature sono conformi al DIN EN 50446. I cavi termoelettrici della termocoppia installata nel pozzetto termometrico sono contenuti nei fori capillari del tubo isolante in ceramica oppure nei fori capillari di una barra isolante. Un pozzetto termometrico costruito in lega di metallo per alte temperature o ceramica per alte temperature, con o senza tubo interno supplementare, protegge la termocoppia dal fluido di processo oltre che da danni meccanici o chimici.
Un'ampia gamma di attacchi al processo, es. flange di arresto, collari filettati e flange saldate, permettono il montaggio diretto al processo. Per applicazioni particolarmente critiche sono previsti modelli con gas inerte o aria compressa, oppure con saldatura a tenuta stagna. Naturalmente, possono essere usati anche assemblaggi con pozzetti estremamente robusti.
Opzionalmente è possibile installare un trasmettitore. Uno dei vantaggi di un trasmettitore incorporato è la migliorata affidabilità della trasmissione del segnale. Tra il trasmettitore e la sala quadri di controllo può essere usato un cavo in rame più economico invece di un cavo specifico per termocoppia o di un cavo compensato. Un giunto freddo è integrato in tutti i trasmettitori WIKA.