Suora termopari, DIN EN 50446 -standardin mukainen
Korkeiden lämpötilojen mittaukseen
Sovellukset
- Masuunit, Cowper-uunit
- Hehkutus- ja lämpökäsittelyprosessit
- Jätteiden, biomassan ja vaarallisten jätteiden poltto
- Teolliset lämmityslaitteistot, lämmöntuotto, voimalaitokset, reaktorit
- Lasi-, posliini- ja keramiikkateollisuus, sementin ja tiilen tuotanto
Erikoisominaisuudet
- Käyttöalue maks. +1600 °C (DIN EN 50 446)
- Kuumankestävästä teräksestä tai keraamisesta aineesta valmistettu suojatasku, myös keraamisella sisäputkella
- Tukiputki hiiliteräksestä
- Kaasutiivis prosessiliitäntä
- Pinnoitus (valinnainen)
Kuvaus
TC80-sarjan termoparit on kehitetty äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa tapahtuvia mittauksia varten. Nämä korkean lämpötilan termoparit täyttävät DIN EN 50 446 vaatimukset. Suojataskuun kiinnitettävän termoparin johtimet viedään joko keraamisen eristysputken kapillaariaukkoihin tai eristystangon kapillaariaukkoihin. Kuumankestävästä metalliseoksesta tai kuumankestävästä keramiikasta valmistettu suojatasku, joka voi olla varustettu ylimääräisellä sisäputkella tai ilman sitä, suojaa termoparia prosessiaineelta sekä mekaanisilta ja kemiallisilta vaurioilta.Suora liitäntä prosessiin voidaan toteuttaa lukuisilla erilaisilla prosessiliitännöillä, esim. pysäytyslaipalla, kierreholkilla tai kiinteästi hitsattavalla laipalla.
Erityisen arkoihin käyttökohteisiin saatavilla on malleja, joissa on kaasulla tai paineilmalla toimiva huuhtelu tai painetiivis eristys. Tarvittaessa voidaan tietenkin myös käyttää erittäin tukevarakenteisia suojataskukokoonpanoja.Lisävarusteena on saatavilla lähetin. Sisään asennetun lähettimen yksi etu on, että sen signaalinvälitys toimii erityisen luotettavasti. Lähettimen ja valvomon välille voidaan vetää myös edullisempaa kuparikaapelia sen sijaan, että käytettäisiin erityistä termoparikaapelia. Kaikissa WIKA-lähettimissä on kylmänpään kompensoiti.