Термометр для измерения высоких температур
Термопара прямого исполнения согласно DIN 50446
Области применения
- Доменные печи, воздухонагреватели системы Каупера
- Процессы отжига и закалки
- Переработка мусора, биомассы, сжигание опасных отходов
- Промышленные установки отопления, тепловые, электрические станции, реакторы
- Производство стекла, фарфора, керамики, цемента, и кирпича
Особенности
- Диапазон применения: до 1 600 °C (2 912 °F) (DIN EN 50446)
- Защитные гильзы сделанные из жаропрочной стали или керамики, так же с керамической внутренней трубкой
- Поддерживающая трубка из углеродистой стали
- Газонепроницаемое технологическое подключение к процессу
- Покрытие (по заказу)
Описание
Сборочные комплекты термопар для датчика для измерения высокой температуры модели TC80 предназначены для измерения чрезвычайно высоких температур.
Для производства датчиков для измерения высокой температуры используется керамика высокой степени чистоты, предназначенная для работы при высоких температурах, а также металлы, устойчивые к окислению и коррозии. Сборочные комплекты датчиков для измерения высокой температуры изготавливаются из керамики и других материалов высочайшей степени чистоты, предназначенных для работы при высоких температурах. За счет применения исключительно керамических изоляторов и трубок в сочетании с термопарами из благородных металлов обеспечивается более высокая степень устойчивости к загрязнению и преждевременной деградации.
Возможна поставка сборочного комплекта датчика для измерения высокой температуры с преобразователем или без него. Температурные диапазоны термопары зависят от калибровки элемента и материала внутренней/наружной трубки. Возможны различные варианты удлинения горловины, обеспечивающие крепление от корпуса (соединительной головки) к сборочному комплекту.
Предусмотрены различные опции, в том числе: продувочный узел для удаления загрязняющих газов, которые могут попасть из технологического процесса во внутреннюю часть монтажных трубок, или дополнительное уплотнение для предотвращения потенциальной миграции загрязняющих газов через электрический корпус. Возможно добавление вторичного уплотнения в качестве меры дополнительной защиты в случае термической или механической усталости защитной трубки.
Керамику высокой степени чистоты, предназначенную для работы при высоких температурах, следует использовать при контакте с датчиками термопар из благородных металлов (типы R, S и B с платиновыми и платиново-родиевыми элементами). При контакте со стандартными датчиками термопар или в качестве внешних защитных трубок возможно применение металлов, устойчивых к окислению и коррозии.
Датчики для работы при высокой температуре поставляются в различных вариантах исполнения, в том числе с присоединением к технологическим фланцам, резьбовым фитингам и с монтажом непосредственно в огнеупорную стенку печи. При таких вариантах исполнения предусмотрены опции продувки воздухом или инертным газом, уплотнения под давлением и прочные внешние защитные трубки.