WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TC10-C

나사형 써모커플(TC)

조립형 써모웰

선택한 문서
데이터시트 TE 65.03 데이터시트 SP 05.25 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 기계류, 플랜트 및 선박 산업
  • 에너지, 발전 사업
  • 화학 산업
  • 식음료 산업
  • 위생용 산업, 난방, 공기 순환 기술

주요 특징

  • 센서 범위: -40 ... +1,200 °C [-40 ... +2,192 °F] 범위
  • 조립 형식의 보호관
  • 스프링 로디드 측정 인서트 (교체용)
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에서 이용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

이 시리즈의 써모커플은 주로 선박과 파이프라인에 적용되며 나사 피팅용으로 설계하고 있습니다. 이 제품은 보통의 기계적 하중과 일반 화학적 조건 상태에서의 액체나 기체 등의 유체게 사용하기에 적합합니다.

보호 튜브는 완전히 용접되어 커넥션 헤드에 나사로 고정됩니다. 교체 가능한 측정 인서트는 플랜트에서 전체 센서를 꺼내지 않고도 제거할 수 있습니다. 이를 통해 검사, 측정 장비 모니터링 또는 정비가 필요한 경우 교체가 가능합니다
플랜트가 가동되는 동안 표준 길이를 선택하면 재고 품목을 사용할 수 있기 때문에 짧은 납품 일정으로 공급할 수 있습니다.

삽입 길이, 프로세스 커넥션, 써모웰 타입, 커넥션 헤드, 센서의 타입, 정확도 및 연결 방법 등은 각각의 응용 분야에 맞게 선택할 수 있습니다.

TC10-C는 다양한 방폭 승인을 받았습니다.

선택적으로 WIKA 제품군의 송신기를 TC10-C의 커넥션 헤드에 장착할 수 있습니다.