Thermokoppels uit deze serie zijn ontworpen voor schroefverbindingen direct in het proces, voornamelijk in vaten en leidingen. Deze thermometers zijn geschikt voor vloeibare en gasvormige media onder gemiddelde mechanische belasting en normale chemische omstandigheden.
De beschermbuis is volledig gelast en in de aansluitkop geschroefd. Het verwisselbare meetelement kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Dit maakt inspectie, controle van meetapparatuur of, als onderhoud nodig is, vervanging mogelijk
terwijl de installatie draait. De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.
Inbrengdiepte, procesaansluiting, ontwerp beschermbuis, aansluitkop, type en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.
Voor de TC10-C is een groot aantal verschillende goedkeuringen voor explosiebeveiliging beschikbaar.
Optioneel monteren wij analoge of digitale transmitters uit het WIKA programma in de aansluitkop van de TC10-C.