Termopary z tej serii są przeznaczone do montażu śrubowego bezpośrednio w procesie, głównie w zbiornikach i rurociągach. Termometry te są odpowiednie do mediów ciekłych i gazowych przy umiarkowanym obciążeniu mechanicznym i normalnych warunkach chemicznych.
Rura ochronna jest całkowicie przyspawana i przykręcona do głowicy przyłączeniowej. Wymienny wkład pomiarowy można wyjąć bez konieczności demontażu całego czujnika z instalacji. Umożliwia to inspekcję, monitorowanie sprzętu pomiarowego lub, w razie konieczności serwisowania, jego wymianę
podczas pracy instalacji.
Wybór standardowych długości zapewnia krótki czas dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych.
Długość zanurzeniową, przyłącze procesowe, konstrukcję osłony ochronnej, główkę przyłączeniową, typ i liczbę czujników, dokładność i metodę połączenia można wybrać w zależności od zastosowania.
Dla TC10-C dostępnych jest wiele różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej. Opcjonalnie możemy zamontować nadajniki z serii WIKA w głowicy przyłączeniowej TC10-C.