Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TC10-C

Termopar roscado

Con vaina

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.03 Hoja técnica SP 05.25 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
  • Plantas energéticas
  • Industria química
  • Industria de alimentos y bebidas
  • Calefacción, climatización, aplicaciones sanitarias

Características

  • Rangos de sensor desde -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Con vaina de tubo de protección integrada
  • Unidad de medición extraíble amortiguada (intercambiable)
  • Versiones con protección antiexplosiva según los distintos tipos de homologación

Descripción

Los termopares de esta serie de modelos están diseñados para roscar directamente en el proceso, principalmente en recipientes y tuberías. Estos termómetros son adecuados para medios líquidos y gaseosos sometidos a una carga mecánica moderada y a una carga química normal.

La vaina está totalmente soldada y atornillada en el cabezal de conexión. La unidad de medida extraíble puede intercambiarse sin retirar la sonda completa del proceso. Así, pueden realizarse comprobaciones, control de medios o, en caso de servicio técnico, un reemplazo durante el funcionamiento, con la instalación en marcha.

La elección de longitudes normalizadas o estándar tiene un efecto favorable sobre el plazo de entrega y el almacenamiento de piezas de repuesto.

La longitud de montaje, la conexión a proceso, el diseño de la vaina de tubo, el cabezal de conexión, el tipo y número de sensores y la precisión pueden seleccionarse en función de la aplicación.

El TC10-C dispone de un gran número de diferentes certificados de protección contra explosiones.
A petición, podemos montar transmisores analógicos o digitales de la gama WIKA en el cabezal de conexión del TC10-C.