Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC10-C

Termopar rosqueado

Com tubo de proteção

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.03 Data sheet SP 05.25 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Geração de energia
  • Indústria química
  • Indústria alimentícia
  • Aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC)

Características especiais

  • O sensor varia de -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Com tubo de proteção fabricado integrado
  • O elemento de medição com mola (substituível)
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação (ver folha de dados página 2)

Descrição

Os termopares desta série são projetados para serem rosqueados diretamente no processo, principalmente em vasos e tubulações. Esses termômetros são adequados para meios líquidos e gasosos sob carga mecânica moderada e condições químicas normais.

O tubo de proteção é totalmente soldado e aparafusado no cabeçote. O elemento de medição intercambiável pode ser removido sem retirar o sensor completo da planta. Isto permite a inspeção, o monitoramento do equipamento de medição ou, quando a manutenção for necessária, a substituição
enquanto a planta está funcionando. A escolha de comprimentos padrão auxilia nos prazos de entrega curtos e na possibilidade de estoque de peças de reposição.

O comprimento de inserção, a conexão do processo, o design do tubo de proteção, o cabeçote de conexão, o tipo e o número de sensores, a precisão e o método de conexão podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.

Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TC10-C.

Opcionalmente podemos encaixar transmissores da linha WIKA no cabeçote de conexão do TC10-C.