威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC10-C

螺纹式热电偶温度计

带护套

已选文件
数据资料 TE 65.03 数据资料 SP 05.25 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 机械、设备和容器制造
  • 能源和电厂技术
  • 化工
  • 食品和饮料行业
  • 消毒、暖通技术

功能特性

  • 应用范围:-40 ... 1,200 °C [-40 ... +2,192 °F]
  • 带集成保护套管
  • 弹簧式测量插芯(可替换)
  • 可根据危险区域选择不同认证类型(详见数据资料第2页)

描述

该热电偶温度计通过螺纹直接与过程连接,主要应用于容器和管道。该温度计适用于中等机械负载和正常化学条件下的液态和气态介质。

护套采用全焊型形式,与接线盒是螺纹连接。更换探杆时不需要将整套传感器从装置中取出。在设备运行过程中就可以对探杆进行检查、检测或者是必要的维修。
选择标准长度的测量探杆交货期短,更有利于客户作零部件的购买和库存。

插深、过程连接、护套设计、连接头、传感器的类型和数量、精度、连接形式都可以根据各自应用进行选择。

TC10-C可选配各种不同类型的防爆证书。

另外,TC10-C接线盒内部可以装配上威卡温度变送器。