까다로운 요구 조건도 충족 가능
본질 안전 레벨 프로브는 일반 산업용 애플리케이션의 가장 어려운 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. 높은 수준의 정확성 때문에 대부분의 미디어를 가진 신뢰성과 우수한 호환성때문에 위험한 환경에서 거의 모든 작업에 이상적인 솔루션을 나타냅니다.
가장 중요한 기능은 유해 어플리케이션에 이르기까지 광범위한 인증 (ATEX에 따라 CENELEC 인증서)입니다. 또한, IL-10은 또한 FM (USA) 및 CSA (캐나다) 승인을 가지고 있습니다.
구조
완전한 밀폐 때문에 IP68 방수방진의 프로브를 가진 내구성이 뛰어난 스테인레스 스틸 케이스에 최대 300 m 깊이까지 담글 수 있습니다.
트랜스미터는적합한 본질 안전 라인 변압기를 통하여 공급되거나 또는 10 ... 30 V의 입력 전압을 가진 일반적인 제너 다이오드 배리어를 통해 공급됩니다. 출력값은 4 ... 20 mA, 2-wire입니다.