Vaativimpiin sovelluksiin
Luonnostaan vaaraton uppoasennettava painelähetin IL-10 on suunniteltu korkeimpia pintamittausvaatimuksia varten. Sen korkea tarkkuus, luotettavuus ja loistava väliaineenkesto tekevät siitä loistavan ratkaisun lähes kaikkiin pinnakorkeudenmittauksiin vaarallisissa ympäristöolosuhteissa. Erityisen huomionarvoisia ovat erinomaiset hyväksyntään liittyvät ominaisuudet (IECEx ja ATEX). Lisäksi IL-10:llä on Pohjois-Amerikan hyväksyntä CSA (Kanada).
Malli
Hermeettisesti suljettu ja kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, jonka suojausluokka on IP68, mahdollistaa jopa 300 metrin upotussyvyyden.
Upotettava painelähetin toimitetaan DC 10 .... 30 V:n jännitteellä sopivan eristetyn sulkuportin kautta, ja sen lähtösignaali on 4 ... 20 mA, 2-johtiminen.