Para las tareas más exigentes
La sonda de pozo Ex es un diseño especial para las exigencias más altas en la instrumentación industrial. Con su elevada exactitud y fiabilidad, así como su excelente resistencia contra los medios constituye una solución óptima para casi todas las tareas de medición de nivel en zonas clasificadas.
Caben destacar las homologaciones CENELEC según ATEX y la FM (EEUU) y CSA (Canadá).
Construcción
Una caja en acero inoxidable de estanqueidad hermética de protección IP 68 permite la sumersión de la sonda hasta una profundidad de 300 metros.
La alimentación de la sonda se realiza mediante un separador de alimentación Ex o una barrera Zener convencional con energía auxiliar de 10 ... 30 V y emite una señal normalizada de 4 ... 20 mA 2 hilos.