Для самых высоких уровней требований
Искробезопасный погружной преобразователь давления модели IL-10 специально разработан в соответствии с самыми высокими требованиями к точности измерений уровня. Благодаря своему высокому уровню точности, надежности и отличной совместимости с рабочими средами данный прибор представляет собой идеальное решение практически для любой задачи по измерению уровня во взрывоопасных зонах. Особого внимания заслуживают выдающиеся характеристики, связанные с сертификацией (IECEx и ATEX). Кроме того, в отношении IL-10 также выданы Североамериканские сертификаты и CSA (Канада).
Исполнение
Благодаря прочному и герметичному корпусу из нержавеющей стали с классом защиты IP68 возможно погружение изделия на глубину до 300 м.
Напряжение питания 10 – 30 В постоянного тока подается на погружной преобразователь давления через подходящий искробезопасный барьер. Прибор подает выходной сигнал 4 – 20 мА, 2-проводная схема.