Para as mais altas demandas
O transmissor de pressão submersível intrinsecamente seguro modelo IL-10 foi projetado para os mais altos requisitos de medição de nível. Devido à sua alta precisão, confiabilidade e excelente resistência ao meio ambiente, é a solução ideal para quase todas as medições de nível em áreas perigosas.
Especialmente dignas de nota são as excelentes características relacionadas à aprovação (IECEx e ATEX). Além disso, o IL-10 possui homologação norte-americana CSA (Canadá).
Projeto
Uma caixa de aço inoxidável hermeticamente selada e robusta com proteção de entrada IP68 permite profundidades de imersão de até 300 m.
O transmissor de pressão submersível é fornecido com uma fonte de alimentação de 10 ... 30 VCC através de uma barreira isolada adequada e fornece um sinal de saída de 4 ... 20 mA, 2 fios.