Voor de hoogste eisen
De intrinsiek veilige, onderdompelbare druktransmitter IL-10 is speciaal ontworpen voor de meest veeleisende niveaumetingen. Door de hoge accuraatheid, betrouwbaarheid en uitstekende mediabestendigheid is hij de ideale oplossing voor vrijwel alle niveaumetingen in gevaarlijke omgevingen. Vooral vermeldenswaard zijn de uitstekende toelatingsgerelateerde eigenschappen (IECEx en ATEX). In aanvulling hierop beschikt de IL-10 over de Noord-Amerikaanse toelating CSA (Canada).
Uitvoering
Een hermetisch afgesloten en robuuste roestvrij stalen behuizing met spatwaterdichtheid IP68 garandeert dompeldieptes tot 300 m.
De onderdompelbare druktransmitter is voorzien van een stroomvoorziening van DC 10 ... 30 V via een geschikte geïsoleerde barriere en levert een uitgangssignaal van 4 ... 20 mA, 2-draads.