플로팅 볼 디자인의 HPBV 고압 볼 밸브 모델은 고압 애플리케이션을 위해 개발되었습니다.
밸브의 블로우 아웃 방지 설계로 특히 고압 부하 및 빈번한 압력 사이클이 있는 어플리케이션에서 작업 안전이 보장됩니다. 밸브 시트의 글 랜드 너트를 다시 조일 수 있으므로 밸브의 수명이 연장됩니다. PEEK로 제작된 밸브 시트는 화학 물질, 열 및 마모에 대한 내성이 뛰어납니다. 밸브는 1/4 바퀴만 돌려도 완전히 열리고 닫힐 수 있습니다.
HPBV 볼 밸브 모델은 관련 액세서리와 함께 시장에서 요구하는 성능을 제공합니다. 밸브 설계와 고품질 씰링 재료는 긴 작동 시간과 높은 누출 기밀성을 보장합니다.
요청 시, WIKA는 밸브와 압력 측정 기기 및 기타 액세서리를 바로 설치할 수 있는 솔루션(기기 연결이라고도 함)으로 전문적으로 조립해 드립니다. 전체 시스템의 성능을 보장하기 위해 계측기 연결에 대한 추가 누출 테스트가 수행됩니다.