Válvula de bola de alta presión
Presión nominal hasta 20.000 psi [1.379 bar]
Aplicaciones
- Industria de procesos: petróleo y gas, petroquímica, química, generación de energía, agua y aguas residuales
- Para medios líquidos (por ejemplo, agua, aceite hidráulico) en aplicaciones de alta presión
- Bancos de prueba (p. ej. para componentes hidráulicos)
- Paneles de alta presión
- Paneles de control de cabezal de pozo (WHCP) y unidades de potencia hidráulica (HPU)
Características
- Máxima seguridad garantizada por el vástago a prueba de explosiones
- Reducido par de apriete y larga vida útil gracias al diseño especial de la válvula
- Mínima caída de presión garantizada por el paso de flujo recto
- Capacidad de flujo bidireccional
- Presiones nominales de 689 bar [10.000 psi], 1.034 bar [15.000 psi] o 1.379 bar [20.000 psi] según el tamaño de la conexión
Descripción
La válvula de bola de alta presión modelo HPBV en diseño de bola flotante ha sido desarrollada para aplicaciones de alta presión.
El diseño a prueba de estallido de la válvula mejora la seguridad en el trabajo, especialmente en aplicaciones de alta presión y ciclos de presión frecuentes. La posibilidad de reapretar la tuerca del asiento de la válvula prolonga la vida útil de la misma. El asiento de la válvula fabricado en PEEK ofrece una excelente resistencia a los productos químicos, al calor y al desgaste. La válvula puede abrirse/cerrarse completamente con sólo un cuarto de vuelta.
La válvula de bola modelo HPBV, junto con los accesorios correspondientes,ofrece las funcionalidades requeridas en el mercado. El diseño de la válvula y la alta calidad del sellado garantizan una larga vida útil y una elevada estanqueidad.
Bajo petición, WIKA ofrece el ensamblaje de válvulas e instrumentos de medición de presión, así como otros accesorios, como una solución completa lista para su instalación, también conocida como hook-up. Para garantizar el funcionamiento del sistema completo (hook-up), se realiza una prueba de estanqueidad en las conexiones.