Korkeapaineinen palloventtiili
Nimellispaine jopa 20 000 psi [1 379 bar] asti
Sovellukset
- Prosessiteollisuus: Öljy- ja kaasuteollisuus, petrokemia, kemianteollisuus, energiantuotanto, vesi- ja jätevesiteollisuus
- Nestemäisille väliaineille (esim. vesi, hydrauliikkaöljy) korkeapaineisissa sovelluksissa
- Testauspenkit (esim. hydraulisia komponentteja varten)
- Korkeapainepaneelit
- Kaivonpään ohjauspaneelit (WHCP) ja hydrauliset tehoyksiköt (HPU)
Erikoisominaisuudet
- Maksimaalinen turvallisuus varmistetaan puhallusvarmalla venttiilin varren ja pallon avulla
- Pieni vääntömomentti ja pitkä käyttöikä venttiilin erikoisrakenteen ansiosta
- Pienin painehäviö taataan suoralla virtaustiellä
- Kaksisuuntainen virtausvalmius
- Nimellispaineet 10 000 psi [689 bar], 15 000 psi [1 034 bar] tai 20 000 psi [1 379 bar] liitäntäkoosta riippuen
Kuvaus
HPBV-mallin korkeapainepalloventtiili, jossa on kelluva pallo, on kehitetty korkeapaineisiin sovelluksiin.
Venttiilin puhallusvarmalla rakenteella varmistetaan käyttöturvallisuus erityisesti sovelluksissa, joissa on korkea painekuormitus ja usein toistuvia painejaksoja. Mahdollisuus kiristää venttiilin istukan tiivistemutteri uudelleen pidentää venttiilin käyttöikää. PEEK:stä valmistettu venttiilin istukka kestää erinomaisesti kemikaaleja, lämpöä ja kulumista. Venttiili voidaan avata/sulkea kokonaan vain neljänneskierroksella.
HPBV-mallin palloventtiili ja siihen liittyvät lisävarusteet tarjoavat markkinoiden vaatiman suorituskyvyn. Venttiilin rakenne ja korkealaatuiset tiivistemateriaalit takaavat pitkän käyttöajan ja korkean tiiviyden.
WIKA tarjoaa pyynnöstä venttiilien ja painemittalaitteiden sekä muiden lisävarusteiden ammattimaista kokoonpanoa asennusvalmiiksi ratkaisuksi, jota kutsutaan myös instrumenttikytkennäksi. Koko järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tehdään ylimääräinen vuototesti kojeen kytkennälle.