Válvula de esfera de alta pressão
Pressão nominal de até 20.000 psi [1.379 bar]
Aplicações
- Indústria de processos: Petróleo e gás, petroquímica, indústrias químicas, geração de energia, água e águas residuais
- Para meios líquidos (p. ex., água, óleo hidráulico) em aplicações de alta pressão
- Bancadas de teste (por exemplo, para componentes hidráulicos)
- Painéis de controle de alta pressão
- Painéis de controle de poços (WHCPs) e unidades hidráulicas de energia (HPUs)
Características especiais
- Máxima segurança garantida pela haste e esfera da válvula à prova de explosão
- Operação de baixo torque combinada com longa vida útil devido ao design especial da válvula
- Queda de pressão mínima garantida pelo caminho de fluxo direto
- Capacidade de fluxo bidirecional
- Pressões nominais de 10.000 psi [689 bar], 15.000 psi [1.034 bar] ou 20.000 psi [1.379 bar] dependendo do tamanho da conexão
Descrição
A válvula esfera de alta pressão modelo HPBV em design de esfera flutuante foi desenvolvida para aplicações de alta pressão.
Com o design da válvula à prova de explosão, a segurança do trabalho é garantida, especialmente em aplicações com carga de alta pressão e ciclos de pressão frequentes. A possibilidade de reapertar a porca da sede da válvula prolonga a vida útil da válvula. A sede da válvula em PEEK oferece excelente resistência a produtos químicos, calor e desgaste. A válvula pode ser totalmente aberta/fechada com apenas um quarto de volta.
A válvula esfera modelo HPBV, juntamente com os acessórios associados, proporcionam o desempenho exigido pelo mercado. O design da válvula e os materiais de vedação de alta qualidade garantem um longo tempo de operação e alta estanqueidade.
Mediante solicitação, a WIKA oferece a montagem profissional de válvulas e instrumentos de medição de pressão e também outros acessórios em uma solução pronta para instalação, também conhecida como conexão de instrumentos. Para garantir o desempenho de todo o sistema, é realizado um teste de vazamento adicional na conexão do instrumento.