Valvola a sfera per alte pressioni
Pressione nominale fino a 20.000 psi [1.379 bar]
Applicazioni
- Per le industrie di processo oil&gas, petrolchimica, chimica, energia, trattamento acque ecc.
- Per fluidi liquidi (ad es. acqua, olio idraulico) in applicazioni ad alta pressione
- Banchi di prova (es. componenti idraulici)
- Pannelli ad alta pressione
- Pannelli di controllo della testa del pozzo (WHCP) e centraline idrauliche (HPU)
Caratteristiche distintive
- Massima sicurezza grazie allo stelo e alla sfera della valvola a prova di scoppio
- Funzionamento a bassa coppia e lunga durata grazie allo speciale design della valvola
- Caduta di pressione minima garantita da un percorso di portata diretta
- Capacità di portata bidirezionale
- Pressioni nominali di 10.000 psi [689 bar], 15.000 psi [1.034 bar] o 20.000 psi [1.379 bar] a seconda delle dimensioni dell'attacco
Descrizione
La valvola a sfera per alte pressioni HPBV con design a sfera flottante è stata sviluppata per applicazioni ad alta pressione.
Grazie al design a prova di scoppio della valvola, la sicurezza di lavoro è garantita, soprattutto in applicazioni con carichi di pressione elevati e frequenti cicli di pressione. La possibilità di serrare nuovamente il dado del premistoppa della sede della valvola ne prolunga la durata. La sede della valvola in PEEK offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici, al calore e all'usura. La valvola può essere aperta/chiusa completamente con un solo quarto di giro.
La valvola a sfera HPBV, insieme agli accessori associati, fornisce le prestazioni richieste dal mercato. Il design della valvola e i materiali di tenuta di alta qualità garantiscono una lunga durata di funzionamento e un'elevata tenuta.
Su richiesta, WIKA offre l'assemblaggio professionale di valvole e strumenti di misura della pressione e altri accessori in una soluzione pronta per l'installazione, nota anche come soluzione di “hook-up". Per garantire le prestazioni del sistema completo, viene eseguito un ulteriore test di tenuta sull’assieme.