가스 밀도는 고전압 스위치를위한 중요한 동작 파라미터입니다. 필요한 가스 밀도가 없을 경우, 플랜트의 안전한 작동을 보장 할 수 없습니다.
WIKA 가스 밀도 측정기로 가스양의 변화를 확실하게 (예: 누설) 감지할 수 있습니다. 극한 환경 조건에서도
다양한 적용 분야
WIKA 가스 밀도 표시기는 밀폐형이며 온도에 따라 보정됩니다. 주위 온도나 기압의 변화로 인한 측정값의 변동과 오류를 예방할 수 있습니다.
현장 디스플레이를 통해 20 °C [68 °F]를 기준으로 한 압력을 기기에서 직접 읽을 수 있습니다.