Densímetro de gas
Diámetro nominal 100
Aplicaciones
- Instrumentos de media y alta tensión
- Monitorización de la densidad del gas de depósitos de gas SF₆ cerrados
Características
- Caja y partes en contacto con el medio en acero inoxidable
- Visualización in situ de la presión estandarizada a 20 °C [68 °F]
- Con compensación de temperatura y herméticamente sellado, por lo tanto sin efectos causados por variaciones de temperatura, de altitud o de presión atmosférica
- Compensación posible para mezclas de gas
- Trazabilidad por número de serie
Descripción
La densidad de gases es un parámetro de funcionamiento decisivo para sistemas de conmutación de alta tensión. Sin la densidad de gas requerida, no es posible garantizar una operación segura del sistema.
Con los instrumentos de medición de densidad de gas WIKA se puede determinar de forma fiable los cambios en los volúmenes del gas (por ejemplo, fugas). Incluso en condiciones ambientales extremas.
Varias aplicaciones
Los densímetros de WIKA están sellados herméticamente y disponen de compensación de temperatura. Así se evitan fluctuaciones del valor de medición y malinterpretaciones debidas a cambios de la temperatura ambiente o de la presión atmosférica.
La indicación in situ permite la lectura de la presión referida a 20 °C [68 °F] directamente en el instrumento.