Gęstość gazu jest kluczowym parametrem roboczym dla rozdzielnic wysokiego napięcia. W przypadku braku wymaganej gęstości gazu, nie można zagwarantować bezpieczeństwa instalacji.
Dzięki przyrządom WIKA do pomiaru gęstości gazu można wiarygodnie określić zmiany objętości gazu (np. wycieki). Nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Liczne obszary zastosowań
Wskaźnik gęstości gazu WIKA jest hermetycznie zamknięty i posiada kompensację temperatury. Zapobiegają wahaniom wartości pomiarowych i błędnym interpretacjom, spowodowanym przez temperaturę otoczenia lub przez ciśnienie atmosferyczne.
Ciśnienie w temperaturze 20 °C można odczytać bezpośrednio na przyrządzie za pomocą umieszczonego na miejscu wyświetlacza.